ZF150-WS-12F-M

Ventosa piatta
Serie ZF
- Geometria ottimale
- Per superfici piane
- Profilo a nido d’ape sul lato inferiore della ventosa per aumentare l’attrito tra pezzo e ventosa
- Ambiti di impiego
- Intralogistica
- Legno e materiale composito
- Metallo
Dati tecnici
| Diametro | 150 [mm] |
| Materiale | Silicone adatto all'uso alimentare |
| Durezza Shore | 55 |
| Colore | Bianco traslucido |
| Filettatura di collegamento | G1/2" interna |
| Tipo di filtro | Filtro a rete |
| Tipologia | Ventosa piatta |
| Forma a ventosa | rotondo |
| Temperatura di esercizio | -70 ... +200 [°C] |
| Corsa | 7.9 [mm] |
| Volume | 160 [cm³] |
| Forza di sollevamento parallela a -20 kPa | 250.25 [N] |
| Forza di sollevamento parallela a -60 kPa | 600.57 [N] |
| Forza di sollevamento parallela a -90 kPa | 800.79 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -20 kPa | 300.28 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -60 kPa | 850.82 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -90 kPa | 1101.07 [N] |
| Peso | 0.45 [kg] |