ZF200-S-12F

Ventosa piatta
Serie ZF

  • Diametro: 15 mm - 300 mm
  • Geometria ottimale
    • Per superfici piane
    • Profilo a nido d’ape sul lato inferiore della ventosa per aumentare l’attrito tra pezzo e ventosa
    • Gamma di diametri molto ampia
  • Ambiti di impiego
    • Intralogistica
    • Legno e materiale composito
    • Metallo
Diametro200 [mm]
MaterialeSilicone
Durezza Shore55
Filettatura di collegamentoG1/2" interna
Corsa20.2 [mm]
Temperatura di esercizio-70 ... +200 [°C]
Forza di sollevamento parallela a -20 kPa375.72 [N]
Forza di sollevamento parallela a -60 kPa950.59 [N]
Forza di sollevamento parallela a -90 kPa1348.88 [N]
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa750.76 [N]
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa1901.86 [N]
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa2702.75 [N]
Forza di sollevamento parallela a -20 kPa38.3 [kg]
Forza di sollevamento parallela a -60 kPa96.9 [kg]
Forza di sollevamento parallela a -90 kPa137.5 [kg]
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa76.53 [kg]
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa193.87 [kg]
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa275.51 [kg]
Forma a ventosarotondo
ColoreRosso
Volume460 [cm³]
Peso1.3 [kg]