ZF25-N-18F-M

Ventosa piatta
Serie ZF
- Diametro: 15 mm - 300 mm
- Geometria ottimale
- Per superfici piane
- Profilo a nido d’ape sul lato inferiore della ventosa per aumentare l’attrito tra pezzo e ventosa
- Gamma di diametri molto ampia
- Ambiti di impiego
- Intralogistica
- Legno e materiale composito
- Metallo
Dati tecnici
| Diametro | 25 [mm] |
| Materiale | NBR |
| Durezza Shore | 60 |
| Filettatura di collegamento | G1/8" interna |
| Corsa | 1 [mm] |
| Temperatura di esercizio | -20 ... +110 [°C] |
| Tipo di filtro | Filtro a rete |
| Forza di sollevamento parallela a -20 kPa | 7.95 [N] |
| Forza di sollevamento parallela a -60 kPa | 8.93 [N] |
| Forza di sollevamento parallela a -90 kPa | 10.01 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -20 kPa | 8.93 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -60 kPa | 19.42 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -90 kPa | 25.02 [N] |
| Forza di sollevamento parallela a -20 kPa | 0.81 [kg] |
| Forza di sollevamento parallela a -60 kPa | 0.91 [kg] |
| Forza di sollevamento parallela a -90 kPa | 1.02 [kg] |
| Forza di sollevamento verticale a -20 kPa | 0.91 [kg] |
| Forza di sollevamento verticale a -60 kPa | 1.98 [kg] |
| Forza di sollevamento verticale a -90 kPa | 2.55 [kg] |
| Forma a ventosa | rotondo |
| Colore | nero |
| Volume | 1.1 [cm³] |
| Peso | 0.006 [kg] |