ZF75-N-18F-M

Ventosa piatta
Serie ZF

  • Geometria ottimale
    • Per superfici piane
    • Profilo a nido d’ape sul lato inferiore della ventosa per aumentare l’attrito tra pezzo e ventosa
  • Ambiti di impiego
    • Intralogistica
    • Legno e materiale composito
    • Metallo
Diametro75 [mm]
MaterialeNBR
Durezza Shore60
Colorenero
Filettatura di collegamentoG1/8" interna
Tipo di filtroFiltro a rete
TipologiaVentosa piatta
Forma a ventosarotondo
Temperatura di esercizio-20 ... +110 [°C]
Corsa3.6 [mm]
Volume20 [cm³]
Forza di sollevamento parallela a -20 kPa60.04 [N]
Forza di sollevamento parallela a -60 kPa110.07 [N]
Forza di sollevamento parallela a -90 kPa140.09 [N]
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa80.05 [N]
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa200.12 [N]
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa270.27 [N]
Peso0.11 [kg]
Ventosa piatta
Ventose
Dettagli