ZF90-PU-12F-M

Ventosa piatta
Serie ZF
- Geometria ottimale
- Per superfici piane
- Profilo a nido d’ape sul lato inferiore della ventosa per aumentare l’attrito tra pezzo e ventosa
- Ambiti di impiego
- Intralogistica
- Legno e materiale composito
- Metallo
Dati tecnici
| Diametro | 90 [mm] |
| Materiale | Poliuretano |
| Durezza Shore | 60 |
| Colore | Arancione traslucido |
| Filettatura di collegamento | G1/2" interna |
| Tipo di filtro | Filtro a rete |
| Tipologia | Ventosa piatta |
| Forma a ventosa | rotondo |
| Temperatura di esercizio | 0 ... +60 [°C] |
| Corsa | 2.9 [mm] |
| Volume | 50 [cm³] |
| Forza di sollevamento parallela a -20 kPa | 86.72 [N] |
| Forza di sollevamento parallela a -60 kPa | 156.76 [N] |
| Forza di sollevamento parallela a -90 kPa | 193.45 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -20 kPa | 100.06 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -60 kPa | 273.01 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -90 kPa | 366.99 [N] |
| Peso | 0.1 [kg] |