TPC-RS84X81H

Ammortizzatori strutturali BasicStop
Serie Radial Standard
- Struttura: Assiale
- Grado di durezza: 55D, 40D
- Assorbimento di energia per corsa: 1,2 - 427 J
- Percentuale di ammortizzazione: fino al 60%
Dati tecnici
| Assorbimento max. di energia per corsa in funzionamento continuo | 290 [J] |
| Assorbimento max. di energia per ora in funzionamento continuo | 8700 [J/h] |
| Assorbimento max. di energia per corsa in situazione di fermata di emergenza | 427 [J] |
| Corsa mass. | 56 [mm] |
| Altezza H alla corsa=0 | 84 [mm] |
| Lunghezza di avvitamento E max. | 8 [mm] |
| Filetto | M8 |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 319 [g] |
| Struttura | Radial |
| Durezza Shore | 55D |
| Angolo di impatto mass. | 30 [°] |