SCH23-B

Pinze ad aghi
Serie SCH

  • Regolazione della corsa illimitata
    Adattate la corsa aghi individualmente e senza scatti tramite la regolazione diretta della corsa
  • Struttura piatta
    Grazie alla struttura compatta risparmiate spazio prezioso sulla vostra macchina
  • Rilevamento tramite sensori magnetici
    Il rilevamento delle posizioni di fine corsa vi consente tempi ciclo più veloci e un controllo continuo
Equipaggiamento/Opzioni
  • 5 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
  • IP30
  • Sensore magnetico
Corsa aghi regolabile mass.6 [mm]
Numero aghi4 [pezzi]
Diametro aghi3 [mm]
Tempo di avanti / indietro0.2 [s]
Ripetibilità +/-0.05 [mm]
Pressione di esercizio4 ... 8 [bar]
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Temperatura di esercizio5 ... +80 [°C]
Volume del cilindro per ciclo5 [cm³]
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
Grado di protezione secondo IEC 60529IP30
Peso0.35 [kg]
Sensore magnetico lineare, cavo 5 m
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Sensore magnetico lineare, cavo 0,3 m - spina M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Connettore a spina diritto cavo 5 m - presa M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Connettori a spina angolari cavi 5 m - presa M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Connettori a spina da collegare lineari - Spine M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Connettori a spina da collegare lineari - Spine M12
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Individualizzazioni
Utilizzo
  • Settore farmaceutico, medicale, cosmetico e alimentare
  • Macchine di imballaggio e produzione
Vantaggio
  • Materiali e rivestimenti approvati da FDA
  • Nessuna contaminazione nociva del prodotto
Dettagli
Utilizzo
  • In ambienti con materiali altamente infiammabili
Vantaggio
  • Processo sicuro garantito
  • Certificato
  • Tutti i prodotti e le classi certificabili
Dettagli
  1. Aghi in uscita
    presa mediante foratura
  2. Carcassa robusta e leggera
    lega di alluminio anodizzata a spessore
  3. Regolazione corsa
    spostando la posizione dei cilindri lungo l'asola
  4. Azionamento
    due cilindri pneumatici a doppio effetto
  5. Alimentazione
  6. Fissaggio e posizionamento
  7. Scanalatura di rilevamento
    fissaggio sensori magnetici