GPD5013N-AL-A

Pinze a tre ganasce a serraggio centrato
Serie GPD5000

"Il meglio"

  • Aluminum Linear Guide – L'alternativa
    Ridotta all'essenziale, la variante con guida in acciaio/alluminio offre prestazioni nettamente migliori rispetto alle pinze analoghe con guida scorrevole con scanalature a T ed è alla pari con la maggior parte dei principi di guida dentati.
Equipaggiamento/Opzioni
  • IP40
  • Sensore magnetico
  • Con pressurizzazione
  • Corsa lunga / Molla in chiusura
  • Corsa lunga / Molla in apertura
  • Corsa lunga
  • 15 milioni di cicli senza manutenzione (max.)
  • Aluminum Linear Guide
Dati tecnici
Corsa per ganascia13 [mm]
Forza di presa in chiusura3770 [N]
Forza di presa in apertura3910 [N]
Tempo di chiusura0.19 [s]
Tempo di apertura0.19 [s]
Peso proprio della ganascia montata max.2.1 [kg]
Lunghezza ganascia mass.180 [mm]
Ripetibilità +/-0.01 [mm]
Pressione di esercizio3 ... 8 [bar]
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Temperatura di esercizio-10 ... +90 [°C]
Volume del cilindro per ciclo230 [cm³]
Camera bianca classe secondo DIN EN ISO 14644-14
AutorizzazioniLABS / REACH / RoHS
Grado di protezione secondo IEC 60529IP40
Protetta dalla corrosioneNo
Peso2.8 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. Meccanismo cuneo-gancio a comando forzato
    assorbimento elevato di forze e momenti Movimento delle ganasce sincronizzato
  2. Ganascia
    Montaggio delle ganasce tramite boccole di centraggio rimovibili Lubrificato in modo permanente mediante la tasca lubrificante applicata
  3. Supporto sensore
    fissaggio sensore induttivo
  4. Sistema di mantenimento della forza di presa integrato
    Molla integrata nel cilindro come accumulatore di energia
  5. Scanalatura di rilevamento
    fissaggio sensori magnetici
  6. Fissaggio e posizionamento
    In alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato Versione pneumatica ed elettrica identiche ad esclusione dell'altezza
  7. Azionamento
    Cilindro pneumatico a doppio effetto
  8. Steel Linear Guide
    Scorrimento acciaio su acciaio Consente l'applicazione di ganasce estremamente lunghe Disponibile anche in versione acciaio/alluminio
  9. Guarnizione a doppio labbro
    IP64 e fino a IP67 (con pressurizzazione) nella versione con coperchio di protezione Evita la fuoriuscita del grasso, quindi garantisce una maggiore durata