GG4040NC-B

Pinza radiale a due ganasce
Serie GG4000
- Per posizionare i sensori di prossimità induttivi
Equipaggiamento/Opzioni
10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
Molla in chiusura C
IP64
Protetto dalla corrosione
Sensore magnetico
Sensore induttivo
Pressurizzazione
Dati tecnici
| Corsa per ganascia | 90 [°] |
| Momento di presa alla chiusura a 0° | 13 [Nm] |
| Momento di presa garantito dalla molla | 3.2 [Nm] |
| Forza di presa in chiusura a 0° | 700 [N] |
| Peso proprio della ganascia montata max. | 0.12 [kg] |
| Lunghezza ganascia mass. | 85 [mm] |
| Tempo di chiusura | 0.06 [s] |
| Tempo di apertura | 0.11 [s] |
| Ripetibilità +/- | 0.05 [mm] |
| Pressione di esercizio | 4 ... 8 [bar] |
| Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
| Temperatura di esercizio | 5 ... +80 [°C] |
| Volume del cilindro per ciclo | 24 [cm³] |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |
| Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP64 |
| Peso | 0.53 [kg] |
Individualizzazioni
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli | ||
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli |
Benefici nel dettaglio

- Vite di regolazione corsa
versatile per la fase di apertura - Boccole di centraggio rimovibili
fissaggio delle ganasce personalizzate - Carcassa robusta e leggera
lega di alluminio anodizzata a spessore - Scanalatura di rilevamento
fissaggio sensori magnetici - Fissaggio e posizionamento
in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato - Sistema di mantenimento della forza di presa integrato
molla integrata nel cilindro come riserva di forza - Rilevamento della posizione
magnete permanente per il rilevamento diretto della posizione del pistone - Supporto sensore
fissaggio sensore induttivo - Punto rotante ermetico
per impiego in ambienti con condizioni estreme