Prodotto di follow-up
Pinze angolari a due ganasce
Serie GG4000

GG4049NC

Modello precedente
Nota sul modello precedente
Questo prodotto fa parte dei nostri modelli precedenti ed è ancora disponibile qui per fornirvi informazioni tecniche e assistenza. Se avete domande su questo modello precedente, utilizzate il modulo di contatto: saremo lieti di aiutarvi! Per richieste relative al prodotto, utilizzate il link in alto per il modello successivo più avanzato.

Pinza radiale a due ganasce
Serie GG4000

Dati personali
Comunicazione
Equipaggiamento/Opzioni
  • 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
  • Molla in chiusura C
  • IP64
  • Sensore magnetico
  • Sensore induttivo
  • Pressurizzazione
Corsa per ganascia90 [°]
Momento di presa alla chiusura a 0°23 [Nm]
Momento di presa garantito dalla molla4.2 [Nm]
Forza di presa in chiusura a 0°1000 [N]
Peso proprio della ganascia montata max.0.2 [kg]
Lunghezza ganascia mass.100 [mm]
Tempo di chiusura0.11 [s]
Tempo di apertura0.17 [s]
Ripetibilità +/-0.05 [mm]
Pressione di esercizio4 ... 8 [bar]
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Temperatura di esercizio5 ... +80 [°C]
Volume del cilindro per ciclo44 [cm³]
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
Grado di protezione secondo IEC 60529IP64
Peso0.85 [kg]
Foro filettato lineare
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Valvola di ritegno
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Valvola di ritegno con scarico rapido
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Supporti sensore
Accessori
Dettagli
Sensore induttivo, M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Sensore magnetico angolato, cavo 0,3 m - spina M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Sensore magnetico lineare, cavo 0,3 m - spina M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Sensore a due posizioni angolare, cavo 0,3 m - connettore M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Sensore a 2 punti lineare, cavo 0,3 m - spina M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Sensore di posizione lineare, cavo 0,3 m - spina M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Connettore a spina diritto cavo 5 m - presa M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Connettore a spina diritto cavo 5 m - presa M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Connettori a spina angolari cavi 5 m - presa M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Connettori a spina da collegare lineari - Spine M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Connettori a spina da collegare lineari - Spine M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Connettori a spina da collegare lineari - Spine M12
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Individualizzazioni
Utilizzo
  • Settore farmaceutico, medicale, cosmetico e alimentare
  • Macchine di imballaggio e produzione
Vantaggio
  • Materiali e rivestimenti approvati da FDA
  • Nessuna contaminazione nociva del prodotto
Dettagli
Utilizzo
  • In ambienti con materiali altamente infiammabili
Vantaggio
  • Processo sicuro garantito
  • Certificato
  • Tutti i prodotti e le classi certificabili
Dettagli
  1. Vite di regolazione corsa
    versatile per la fase di apertura
  2. Boccole di centraggio rimovibili
    fissaggio delle ganasce personalizzate
  3. Carcassa robusta e leggera
    lega di alluminio anodizzata a spessore
  4. Scanalatura di rilevamento
    fissaggio sensori magnetici
  5. Fissaggio e posizionamento
    in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato
  6. Sistema di mantenimento della forza di presa integrato
    molla integrata nel cilindro come riserva di forza
  7. Rilevamento della posizione
    magnete permanente per il rilevamento diretto della posizione del pistone
  8. Supporto sensore
    fissaggio sensore induttivo
  9. Punto rotante ermetico
    per impiego in ambienti con condizioni estreme