GH7665

Pinze parallele a due ganasce a corsa lunga
Serie GH7000
"Il Forte"
- Elevata forza di presa
Grazie alla elevata forza di presa potete maneggiare voi stessi i pezzi più pesanti - Carico momentaneo elevato
La guida lineare garantisce il massimo della robustezza per il vostro impiego - Utilizzo continuo senza guasti
La nostra qualità senza compromessi “Made in Germany” vi garantisce fino a 10 milioni di cicli senza manutenzione
Equipaggiamento/Opzioni
- 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
- IP64
- Sensore induttivo
Dati tecnici
Corsa per ganascia | 65 [mm] |
Forza di presa in chiusura | 8000 [N] |
Forza di presa in apertura | 8500 [N] |
Tempo di chiusura | 1.1 [s] |
Tempo di apertura | 1.1 [s] |
Ripetibilità +/- | 0.05 [mm] |
Pressione di esercizio min. | 3 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 8 [bar] |
Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
Temperatura di esercizio min. | +5 [°C] |
Temperatura di esercizio mass. | +80 [°C] |
Volume del cilindro per ciclo | 1985 [cm³] |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP64 |
Peso | 33 [kg] |
Accessori
Benefici nel dettaglio

- Contatto sensore
per il rilevamento della posizione - Carrello di guida con raschiatore
per impiego in ambienti con condizioni estreme - Ganascia
fissaggio delle ganasce personalizzate - Guida lineare precisa
ideale per forze trasversali e carichi elevati doppia resistenza alla torsione - Supporto sensore regolabile
fissaggio per il sensore induttivo, per il rilevamento della ganascia - Carcassa robusta e leggera
Lega di alluminio anodizzata a spessore - Sincronizzazione
mediante pignone e cremagliere - Azionamento
due cilindri pneumatici a doppio effetto