GPH84080N-00-A

Pinze parallele a due ganasce a corsa lunga
Serie GPH8000

"Il Performante"

  • Possibilità di ganasce estremamente lunghe e pesanti
    Nonostante la struttura piatta, durante il carico macchina con grossi componenti, come ad es. blocchi motore o cerchi, non esiste pressoché alcun limite nella configurazione delle ganasce
  • Sincrono, asincrono e protezione del pezzo
    Selezionare tra un movimento delle ganasce sincrono o asincrono e incrementare la sicurezza del processo mediante l'elemento di bloccaggio integrato, per la sicurezza del pezzo in caso di caduta di pressione
  • Protetto dallo sporco
    Grazie ai raschiatori montati sulle guide potete utilizzare la pinza anche in condizioni ambientali difficili
Equipaggiamento/Opzioni
  • 5 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
  • IP54
  • Protetto dalla corrosione
  • Sensore induttivo
  • Ganasce sincronizzate
Ganasce sincronizzate
Corsa per ganascia80 [mm]
Forza di presa in chiusura / apertura3300 / 3300 [N]
Tempo di chiusura0.9 [s]
Tempo di apertura0.9 [s]
Peso proprio della ganascia montata max.45 [kg]
Lunghezza ganascia mass.900 [mm]
Ripetibilità +/-0.05 [mm]
Pressione di esercizio4 ... 8 [bar]
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Temperatura di esercizio+5 ... +80 [°C]
Volume del cilindro per ciclo1215 [cm³]
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
Grado di protezione secondo IEC 60529IP54
Peso34 [kg]
Sensore induttivo, M12
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Connettore a spina diritto cavo 5 m - presa M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Connettori a spina angolari cavi 5 m - presa M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Connettori a spina da collegare lineari - Spine M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Connettori a spina da collegare lineari - Spine M12
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Deceleratori idraulici industriali PowerStop
Deceleratore idraulico industriale PowerStop
Dettagli
Individualizzazioni
Utilizzo
  • Pezzi molto grossi, ad esempio pallet
  • Struttura personalizzata del sistema di presa
Vantaggio
  • L’area di lavoro della pinza può essere definita autonomamente
  • Può essere utilizzata come pinza singola o come pinza a 2, 3, 4 o multipla
Dettagli
Individualizzazioni
Utilizzo
  • Settore farmaceutico, medicale, cosmetico e alimentare
  • Macchine di imballaggio e produzione
Vantaggio
  • Materiali e rivestimenti approvati da FDA
  • Nessuna contaminazione nociva del prodotto
Dettagli
Utilizzo
  • In ambienti con materiali altamente infiammabili
Vantaggio
  • Processo sicuro garantito
  • Certificato
  • Tutti i prodotti e le classi certificabili
Dettagli
  1. Elemento di bloccaggio
    Sicurezza del pezzo in caso di caduta di pressione
  2. Azionamento
    due cilindri pneumatici a doppio effetto
  3. Regolazione corsa
    possibile su entrambi i lati tramite le viti di regolazione della corsa
  4. Ganascia
    fissaggio delle ganasce personalizzate
  5. Alimentazione
    possibile su più lati ATTENZIONE: si consiglia di impiegare la pinza a corsa lunga solo con la valvola di regolazione in dotazione (regolazione della velocità)
  6. Supporto sensore
    fissaggio sensore induttivo
  7. Coulisse a rulli
    guida tonda ermetica per ambienti con condizioni estreme Boccole di scorrimento esenti da manutenzione
  8. Sincronizzazione
    Mediante ingranaggio dentato e cremagliera Incapsulato e protetto dallo sporco Disponibile anche nella variante asincrona