MGP803NC

Pinze parallele a due ganasce
Serie MGP800
"Il Performante"
- Più del 40% di potenza rispetto al benchmark
L'ottimizzazione del peso e della forza riduce i costi della vostra applicazione, in quanto tutti i componenti possono essere dimensionati più piccoli - Fino al 50% in più di lunghezza ganasce rispetto al benchmark
Il massimo assorbimento di forze e momenti vi consente l'uso flessibile anche con una dinamica elevata - Utilizzo continuo senza guasti
La nostra qualità senza compromessi “Made in Germany” vi garantisce fino a 10 milioni di cicli senza manutenzione
Equipaggiamento/Opzioni
10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
Molla in chiusura C
IP40
Sensore magnetico
Certificazione per camera bianca
Dati tecnici
| Corsa per ganascia | 3 [mm] |
| Forza di presa nominale | 55 [N] |
| Forza di presa min. assicurata dalla molla | 20 [N] |
| Camera bianca classe secondo DIN EN ISO 14644-1 | 6 |
| Forza di presa in chiusura | 55 [N] |
| Tempo di chiusura | 0.01 [s] |
| Tempo di apertura | 0.03 [s] |
| Peso proprio della ganascia montata max. | 0,03 [kg] |
| Lunghezza ganascia mass. | 40 [mm] |
| Ripetibilità +/- | 0.025 [mm] |
| Pressione di esercizio | 4 ... 8 [bar] |
| Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
| Temperatura di esercizio | +5 ... +80 [°C] |
| Volume del cilindro per ciclo | 1.1 [cm³] |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |
| Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP40 |
| Peso | 0.032 [kg] |
Individualizzazioni
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli | ||
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli | ||
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli | ||
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli |
Benefici nel dettaglio

- Carcassa robusta e leggera
lega di alluminio anodizzata a spessore - Ganascia
fissaggio delle ganasce personalizzate - Rilevamento della posizione
magnete permanente per il rilevamento diretto della posizione del pistone - Sistema di mantenimento della forza di presa integrato
molla integrata nel cilindro come riserva di forza (dalla taglia 803) - Boccole di centraggio rimovibili
posizionamento delle ganasce veloce ed economico - Fissaggio e posizionamento
in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato - Alimentazione
possibile su più lati - Scanalatura di rilevamento
fissaggio sensori magnetici