SPN062E4ED-B

Sistema di bloccaggio a punto zero SPN
Serie E-SENSE

IL modulo di automazione

  • Serraggio tramite segmenti di serraggio
  • Collegamento PLUS
  • Senza ruggine - acciaio inossidabile temprato
  • Due protezioni integrate antitorsione
  • Controllo appoggio tramite l'iniziatore
  • Rilevamento elettrico della posizione del pistone
  • Funzione di soffiaggio integrata
  • Due possibilità di collegamento
  • A scelta con chiusura automatica
Equipaggiamento/Opzioni
  • Supporti di coppia
  • Acciaio inossidabile
  • Accoppiamento geometrico
  • Temprato
  • Perni compatibili con sistema di riferimento
  • Bassa altezza d'ingombro
  • Collegamento PLUS
  • Pneumatici
  • Ripetibilità
  • Collegamento senza tubi flessibili
  • Chiusura automatica
  • Rilevamento della posizione del pistone / Controllo appoggio
Azionamentopneumatica
Pressione di esercizio4 ... 7 [bar]
Forza di trazione1 [kN]
Forza di trazione con collegamento PLUS2.5 [kN]
rilevamento della posizione del pistoneElettrico
Temperatura di esercizio-10 ... +70 [°C]
Antitorsione
Collegamento PLUS
Funzione di soffiaggio
Controllo appoggio
Controllo appoggioelettriche
Sigillatura appoggio
Ripetibilità0,005 [mm]
MaterialeAcciaio inox temprato / alluminio
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
Peso0.34 [kg]
Tappo di <br />protezione
Accessori
Dettagli
Chiusura<br />automatica
Accessori
Dettagli
Bullone di centraggio
Accessori
Dettagli
Bullone di trazione
Accessori
Dettagli
Perno a ogiva
Accessori
Dettagli
Sensore a 2 punti, cavo 5 m
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Sensore a 2 punti lineare, cavo 0,3 m - spina M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Sensori induttivi - Cavi 5 m
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Sensori induttivi cavi 0,3 m - connettore M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
  1. Carcassa
  2. Perni di bloccaggio
  3. Coperchio
  4. Pistone di serraggio
  5. Segmenti di serraggio
  6. Gruppo molle
  7. Supporto del momento torcente/antitorsione
  8. Scanalature per sensori per il rilevamento della posizione del pistone