SPN112E6ED-B

Sistema di bloccaggio a punto zero SPN
Serie E-SENSE
IL modulo di automazione
- Serraggio tramite segmenti di serraggio
- Collegamento PLUS
- Senza ruggine - acciaio inossidabile temprato
- Due protezioni integrate antitorsione
- Controllo appoggio tramite l'iniziatore
- Rilevamento elettrico della posizione del pistone
- Funzione di soffiaggio integrata
- Due possibilità di collegamento
- A scelta con chiusura automatica
Equipaggiamento/Opzioni
Supporti di coppia
Acciaio inossidabile
Accoppiamento geometrico
Temprato
Perni compatibili con sistema di riferimento
Bassa altezza d'ingombro
Collegamento PLUS
Pneumatici
Ripetibilità
Collegamento senza tubi flessibili
Chiusura automatica
Rilevamento della posizione del pistone / Controllo appoggio
Dati tecnici
| Azionamento | pneumatica |
| Pressione di esercizio | 6 ... 7 [bar] |
| Forza di trazione | 6 [kN] |
| Forza di trazione con collegamento PLUS | 15 [kN] |
| rilevamento della posizione del pistone | Elettrico |
| Temperatura di esercizio | -10 ... +70 [°C] |
| Antitorsione | Sì |
| Collegamento PLUS | Sì |
| Funzione di soffiaggio | Sì |
| Controllo appoggio | Sì |
| Controllo appoggio | elettriche |
| Sigillatura appoggio | Sì |
| Ripetibilità | 0,005 [mm] |
| Materiale | Acciaio inox temprato / alluminio |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 1.4 [kg] |
Benefici nel dettaglio

- Carcassa
- Perni di bloccaggio
- Coperchio
- Pistone di serraggio
- Segmenti di serraggio
- Gruppo molle
- Supporto del momento torcente/antitorsione
- Scanalature per sensori per il rilevamento della posizione del pistone