LKE non possibile

Elemento di serraggio
Serie LKE
- Buona efficienza energetica (bistabile)
Apertura e chiusura con tensione a corrente continua di 24V - Elettronica integrata
Comando digitale e segnali e stato - Uscita cavo flessibile
Per il massimo sfruttamento dello spazio
Equipaggiamento/Opzioni
- Rilevamento integrato
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
CPC | ARC(ARU) | 20 | ARC-FN | mostra variante |
CPC | ARC(ARU) | 20 | ARC-FS | mostra variante |
CPC | ARC(ARU) | 20 | ARC-MN | mostra variante |
CPC | ARC(ARU) | 20 | ARC-MS | mostra variante |
CPC | ARC(ARU) | 25 | ARC-FN | mostra variante |
CPC | ARC(ARU) | 25 | ARC-FS | mostra variante |
CPC | ARC(ARU) | 25 | ARC-MN | mostra variante |
CPC | ARC(ARU) | 25 | ARC-MS | mostra variante |
Dati tecnici
Raschiatore | - |
Benefici nel dettaglio

- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - Ingranaggi eccentrici
Trasmissione della forza tra motore e ganasce di serraggio - ganasce di serraggio
pressati sulle superfici libere della guida profilata - Carcassa
- trasmissione elettrica
per la produzione di forza di serraggio - blocco scorrevole
verso il supporto oscillante - Azionamento d'emergenza
Possibile apertura manuale in caso di mancanza di energia - Linea di collegamento elettrica
Comando e alimentazione di energia - Vite di regolazione
Correzione della tolleranza delle guide