Pinza per sacchi
Serie BAG1000
- Movimento delle ganasce sincrono ad azionamento pneumatico e accumulo della forza mantengono il sacco centrato garantendo una lunga durata
- Grandi cilindri di azionamento per tempi di ciclo rapidi fino a 20 cicli al minuto, a seconda dei robot e della corsa
- Funzioni opzionali come il pressore, manipolazione delle interfalde e manipolazione di pallet
- Forche speciali per alimenti o per materiali nocivi/chimici
- Disponibile software di pallettizzazione e depallettizzazione per robot Yaskawa/ABB
Caratteristiche della serie
IP54
Pneumatici
Presa esterna
Ganasce sincronizzate
Dispositivo di sicurezza della forza di presa per il mantenimento della pressione
Pneumatici