Lavorazione di pannelli sottili a pacchetto
Vantaggi del prodotto:
- Impianto ad alte prestazioni scalabile, costruito su base modulare e completamente automatico per la lavorazione di piastre sottili (pareti posteriori di armadi e cassetti)
- Lavorazione contemporanea di più pareti posteriori (pacchetto) – cadenzamento in pacchetti – metodi nuovi e originali per il cadenzamento automatizzato
- Possibilità variabile di attrezzaggio pallet con pezzi – cadenzamento di pezzi diversi nel pacchetto – impilaggio di pacchetti pezzi sottoposti a lavorazione diversa su un pallet
- Sistema di carico e scarico completamente automatico per tutte le dimensioni del pezzo; misure pezzo: min. 400 x 200 mm, max. 1.500 x 3.000 mm – Spessore pila: fino a 40 mm
- Potenza scalabile dell'impianto grazie alla ripartizione dei contenuti di lavorazione su diverse stazioni di lavoro
- Sistema di trasporto pezzi ad alta flessibilità, senza cavi, continuo e con rimessa in circolazione – il processo di serraggio avviene nel tempo perduto – i pezzi si susseguono a distanza ravvicinata – tempo di cambio utensile minimo
- Sistema di impilaggio innovativo e flessibile per la pila di pezzi lavorati – pile di pezzi sottoposti a lavorazione diversa vengono impilate a seconda del tipo e in modo preciso grazie con il sistema di pettini
1 Modulo di scarico pallettizzazione
2 Modulo di lavorazione sgancio angoli
3 Modulo di lavorazione fresatura/foratura
4Shuttle di trasporto altamente dinamici
5 Modulo di carico depallettizzazione/formazione pacchetti
6 Piattaforma di lavoro lato cliente
Modulo di base trasporto
Vantaggi del prodotto:
- Sistema di trasporto pezzi flessibile, a doppia corsia, con numero individuale di mandrini di serraggio – livello superiore: trasporto pezzi – livello inferiore: rimessa in circolazione pinze
- Mandrini di serraggio servocomandati, autonomi – funzionamento continuo
- Conversione pinze verticale per la riconsegna delle pinze
- Allineamento e alimentazione pacchetti integrati nelle pinze
- Supporto dell’intero pezzo sull'intero percorso di trasporto
1 Convertitore shuttle
2 Postazione di avvicinamento
3 Shuttle
4 Banco macchina
5 Sottostruttura (opzionale)
6 Postazione di allineamento e posizionamento
Modulo depallettizzazione e carico
Vantaggi del prodotto:
- Alimentazione dei pallet tramite convogliatore a rulli o tramite carrello elevatore a forche
- Pre-allineamento dei pallet pieni su un tavolo elevatore a pantografo
- Il tavolo elevatore a pantografo temporizza l'impilaggio pezzi verso l'alto
- Sistema a pressore attivo servocomandato per il fissaggio delle pile in caso di più pezzi per strato di pila
- Prelievo di pacchetti pezzi con n pezzi (a seconda dello spessore dei pezzi) con il robot grazie a uno speciale sistema di pinze
- Il pallet vuoto viene espulso automaticamente
1 Robot ABB
2 Trasporto per pallet vuoti
3 Tavolo elevatore a pantografo
4 Rotaia di alimentazione a rulli per pila
5 Sistema di assi XY con pressore attivo per il fissaggio
6 Pinza di prelievo
Modulo lavorazione foratura/fresatura
Vantaggi del prodotto:
- Fino a due gruppi di lavorazione indipendenti con rispettivamente un'unità per forare e mandrino di fresatura integrato
- Impiego di un mandrino di fresatura HSK separato possibile
- Progettazione dell'unità per forare in base allo spettro pezzi del cliente
- L'incudine serve da controsupporto ed è munita di una piastra sacrificale sostituibile, per la massima qualità di lavorazione
1 Asse Y
2 2x asse Z
3 2 x unità per forare
4 Incudine come controsupporto
Modulo lavorazione sgancio angoli
Vantaggi del prodotto:
- Fino a due gruppi sega indipendenti, orientabili tramite asse C azionato in modo servocomandato
- Angolo di rotazione 0° < α < 360°
- L'incudine funge da controsupporto ed è munita di una piastra protettiva sostituibile
1 Asse Y
2 2x asse Z
3 2x asse C
4 2x gruppo sega
5 2x incudine di contropressione
Modulo carico e pallettizzazione
Vantaggi del prodotto:
- I pallet vuoti possono essere alimentati all'impianto manualmente tramite un convogliatore a cinghie
- I pallet vengono allineati in direzione X e Y sul tavolo elevatore a pantografo
- La pinza per pallet preleva il pacchetto pezzi finito direttamente dai mandrini di serraggio
- Tramite la pinza per pallet i pacchetti vengono spinti delicatamente e precisamente sul pallet. Sono possibili schemi di stoccaggio diversi
- Il pallet impilato giunge a una postazione di prelievo oppure viene ulteriormente convogliato tramite rulli
1 Postazione di alloggiamento pallet
2 Griglia di sfilamento posizionabile
3 Pinza di pallettizzazione
4 Tavolo elevatore a pantografo
5 Alimentazione pallet vuoti
6 Robot ABB