MILES1510-223155-A

Robot mobile autonomo
Serie Miles

  • Un sistema completo e coordinato composto da hardware, software e assistenza
    Con AMR di Zimmer Group ricevete un’assistenza completa: dalla simulazione e analisi del flusso merci alla navigazione, passando per la gestione completamente automatizzata della flotta, compreso il collegamento al sistema ERP. Il sistema viene configurato presso la vostra sede e il personale adeguatamente formato. Per esigenze successive legate ai vostri flussi logistici, potete rivolgervi in qualsiasi momento alla nostra assistenza.
  • Concetti e strutture su misura per i clienti
    Servono soluzioni di automazione flessibili per soddisfare le diverse esigenze dell'intralogistica. Vi supportiamo con opzioni di configurazione modulari per AMR al fine di soddisfare le esigenze specifiche della vostra azienda.
  • Lunga durata della batteria e gestione intelligente della stessa
    Per garantire un’operatività il più possibile ininterrotta, i nostri AMR sono alimentati con una tecnologia a batteria all’avanguardia che garantisce un’autonomia di 10 ore. Allo stesso tempo la ricarica dallo 0 al 100% richiede meno di due ore.
Equipaggiamento/Opzioni
  • Integrazione nel sistema ERP
  • VDA 5050 Navigazione conforme e naturale
  • Carica induttiva
  • Capacità di carico fino a 1.500 kg
  • Sicurezza basata sulla tecnologia Sick
  • 2 ore di ricarica
  • Interfaccia utente di facile utilizzo
  • Fino a 10 ore di autonomia
  • Velocità di traslazione fino a 1,5 m/s
  • Servizio completo
  • Messa in servizio
  • Completa integrazione nell'intero processo produttivo
  • Batteria di lunga durata con tensione di bordo di 48 V
  • Pianificazione della sala e della flotta AMR mediante simulazione
  • IP44 (su richiesta IP54)
Tipo di telaioAzionamento differenziale
Velocità max.1.5 [m/s]
Capacità di carico del veicolo di base1500 [kg]
NavigazioneInformazioni sul laser
Tempo di esecuzione10 [h]
Processo di ricaricaper induzione
Software di navigazioneNavitec Navitrol
Tempo di ricarica da 0 a 100%2 [h]
Lunghezza del veicolo di base1530 [mm]
Larghezza del veicolo di base910 [mm]
Altezza base del veicolo293 [mm]
Interfaccia di comunicazioneVDA 5050
Veicolo di base con sollevatore
Robot mobile autonomo
Dettagli
Stazione di ricarica induttiva
Stazione di ricarica manuale