Soluzioni di automazione per i componenti del telaio
Siamo consapevoli che la produzione di componenti del telaio comporta requisiti unici: severi standard di qualità, sostenibilità, produzione precisa ed efficienza dei costi. Ecco perché ci affidiamo a soluzioni di automazione all’avanguardia per vincere queste sfide e aumentare la produttività della vostra produzione. La nostra tecnologia personalizzata consente alle case automobilistiche e all’indotto di produrre componenti di alta qualità in modo sostenibile, riducendo al minimo i costi. Portate la vostra produzione a un livello superiore e massimizzate l'efficienza dei vostri processi produttivi. Con noi sarete equipaggiati al meglio per il futuro della produzione automobilistica.
I vostri vantaggi:
- Settori tecnologici: Tecnologia di manipolazione, dei robot, di decelerazione, di bloccaggio e frenatura, nonché tecnologia macchine e dei sistemi, stampaggio a iniezione di materie plastiche, MIM e stampa 3D sotto lo stesso tetto
- Panoramica di sistema completo per l'intera catena del valore
- Sostenibilità: uso efficiente dell'energia nella produzione e nell'applicazione
- Prodotti robusti per ambienti esigenti: sporco, temperature estreme, umidità
- Conformità agli standard industriali, rapido adattamento alle soluzioni di automazione
- Esperienza decennale, profonda competenza, grande lavoro di sviluppo
- Massima sicurezza grazie al mantenimento meccanico della forza di presa