TPC-AS15X14M

Ammortizzatori strutturali BasicStop
Serie Axial Standard
- Struttura: Assiale
- Grado di durezza: 55D, 40D
- Assorbimento di energia per corsa: 0,3 - 2951 J
- Percentuale di ammortizzazione: fino al 75%
Dati tecnici
| Assorbimento max. di energia per corsa in funzionamento continuo | 2 [J] |
| Assorbimento max. di energia per ora in funzionamento continuo | 60 [J/h] |
| Assorbimento max. di energia per corsa in situazione di fermata di emergenza | 3 [J] |
| Corsa mass. | 7 [mm] |
| Altezza H alla corsa=0 | 15 [mm] |
| Diametro di corsa=0 | 14 [mm] |
| Diametro di corsa=mass. | 19 [mm] |
| Lunghezza di avvitamento E max. | 4 [mm] |
| Filetto | M4 |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 2 [g] |
| Struttura | Axial |
| Durezza Shore | 40D |
| Angolo di impatto mass. | 15 [°] |