TPC-AS92X90M

Ammortizzatori strutturali BasicStop
Serie Axial Standard

  • Struttura: Assiale
  • Grado di durezza: 55D, 40D
  • Assorbimento di energia per corsa: 0,3 - 2951 J
  • Percentuale di ammortizzazione: fino al 75%
Assorbimento max. di energia per corsa in funzionamento continuo580 [J]
Assorbimento max. di energia per ora in funzionamento continuo17400 [J/h]
Assorbimento max. di energia per corsa in situazione di fermata di emergenza778 [J]
Corsa mass.47 [mm]
Altezza H alla corsa=092 [mm]
Diametro di corsa=090 [mm]
Diametro di corsa=mass.124 [mm]
Lunghezza di avvitamento E max.16,0 [mm]
FilettoM16
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
Peso463 [g]
StrutturaAxial
Durezza Shore40D
Angolo di impatto mass.15 [°]
Viti
Accessori
Dettagli