SF10NA

Modello fuori produzione
Nota sul modello fuori produzione
Questo prodotto fa parte dei nostri modelli fuori produzione. Continuerete a trovarlo qui per ottenere informazioni tecniche e supporto. Se avete domande su questo prodotto, utilizzate il modulo di contatto. Saremo lieti di aiutarvi!

Ventose
Serie V-SF

Dati personali
Comunicazione
Forza di aspirazione teorica6 [N]
Forza di sollevamento2.2 [N]
Volume0.5 [cm³]
Tipo di connessione1
Quota D110 [mm]
Quota D210 [mm]
Quota H min.10 [mm]
Quota H mass.14 [mm]