Prodotto di follow-up
Ventose
Serie ZU

SM3SI

Modello precedente
Nota sul modello precedente
Questo prodotto fa parte dei nostri modelli precedenti ed è ancora disponibile qui per fornirvi informazioni tecniche e assistenza. Se avete domande su questo modello precedente, utilizzate il modulo di contatto: saremo lieti di aiutarvi! Per richieste relative al prodotto, utilizzate il link in alto per il modello successivo più avanzato.

Ventose
Serie SM

Dati personali
Comunicazione
Forza di aspirazione teorica0.6 [N]
Volume0.01 [cm³]
Tipo di connessione4/6
G1M4
Quota D13 [mm]
Quota H6 [mm]
Quota L10 [mm]