SM5NA
Modello fuori produzione

Nota sul modello fuori produzione
Questo prodotto fa parte dei nostri modelli fuori produzione. Continuerete a trovarlo qui per ottenere informazioni tecniche e supporto. Se avete domande su questo prodotto, utilizzate il modulo di contatto. Saremo lieti di aiutarvi!
Ventose
Serie SM
Dati tecnici
| Forza di aspirazione teorica | 1.6 [N] |
| Volume | 0.02 [cm³] |
| Tipo di connessione | 4/6 |
| G1 | M4 |
| Quota D1 | 5 [mm] |
| Quota H | 6 [mm] |
| Quota L | 10 [mm] |