ADS304C-O

pressore
Serie ADS
Dati tecnici
| Tipologia | pressore |
| Dimensioni costruttive | GD300-ADS |
| Forza totale della molla mass. | 66 [N] |
| Forza totale della molla min. | 36 [N] |
| Peso | 0.05 [kg] |
| Corsa | 3 [mm] |
| Adatto per versione con pinza | C / O |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |