ADS306N-S

pressore
Serie ADS
Dati tecnici
| Tipologia | pressore |
| Dimensioni costruttive | GD300-ADS |
| Forza totale della molla mass. | 64 [N] |
| Forza totale della molla min. | 47 [N] |
| Peso | 0.07 [kg] |
| Corsa | 4 [mm] |
| Adatto per versione con pinza | N / S |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |