Zimmer Group의 공급 사슬 주의 의무 내에서의 컴플레인 방법

Rheinau에 본사를 둔 Zimmer Group은 가족기업으로서, 가치를 존중하고 이를 공유하는 것이 당사의 사업 관행의 성공과 책임 있는 장기적 운영에 중요하다고 확신합니다. 당사는 공급망에서 인권과 사회적 책임에 관한 높은 수준의 기준을 준수하기 위해 노력하고 있습니다. 투명성과 책임을 위한 노력의 일환으로, 독일 「공급망 기업실사 의무법」(Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, LkSG)의 위반 가능성을 당사에 신고할 수 있는 채널을 제공합니다.

신고는 다음 이메일 주소로 제출할 수 있습니다: 

당사는 접수된 모든 신고를 중요하게 여기며, 이를 철저히 검토할 것을 약속드립니다. 가족기업으로서 당사를 이끌어가는 가치를 특히 중요하게 생각합니다. 위반 사항이 확인될 경우, 당사는 적절한 시정 조치를 취하고 공급망에서 관련 요건이 준수되도록 노력하겠습니다.

여러분의 협조는 당사가 의무를 이행하고 절차를 지속적으로 개선하는 데 도움이 됩니다.

Zimmer Group을 신뢰해 주셔서 감사합니다.