구성 요소 참조
활자 및 제본 셀
그리퍼 | 구성 요소 | 소비재 | 비식품
          Task & Solution
        
특허받은 구텐베르크 원 책 인쇄기를 사용하는 GEH6000. 로봇 팔의 도움으로 표지를 집는 것부터 책 편집에 이르기까지 모든 작업 단계가 수행됩니다.
출처: The world's smallest book printer with the largest catalogue • R&D Technology (rd.technology)
        하이라이트 및 기술 데이터
      
500만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
IP54
기계식 자동 정지
위치 일치
IO-Link
      내장 표준 구성 요소