구성 요소 참조
로봇 서보 시스템을 통한 혁신적인 기술
그리퍼 | 구성 요소 | 기계 및 플랜트 엔지니어링
Task & Solution
AVITECH Srl - 자동화 기술에서 개발하고 실현한 자동화는 혁신적인 기술과 여러 로봇 서보 시스템이 혼합되어 있으며 교체 가능한 도구가 완비되어 있습니다. MGP800 시리즈 공압 그리퍼와 GEH6000 시리즈 전동 그리퍼 및 새로운 WPR5000 시리즈 툴 체인저를 함께 사용하면 컴팩트함, 정밀성 및 최적의 시스템 유연성을 보장합니다!
내장 표준 구성 요소