구성 요소 참조
트레이 및 KLT의 공급부터 포장까지 통합 조립 자동화
그리퍼 | 기계 및 플랜트 엔지니어링
Task & Solution
로터리 인덱싱 테이블은 표준 GP400 시리즈의 16개 맞춤형 그리퍼를 사용합니다. 특별한 특징은 공압 실린더를 통한 외부 작동입니다. 공정 중에 그리퍼는 스프링의 힘으로만 부품을 고정하므로 에너지 없이 작동합니다. 그 결과 접합 및 테스트 공정에서 안정적으로 고정할 수 있을 뿐만 아니라 스테이션 간에 깨끗하고 안정적으로 이송할 수 있습니다. 아웃피드에서 그리퍼는 부품을 트레이와 KLT에 정확하고 부드럽게 배치합니다. 컴팩트한 통합 덕분에 이 시스템은 높은 가용성을 달성하고 일정한 사이클 시간을 유지하여 처리량을 극대화합니다.
출처: plusdrei HESA GmbH
내장 표준 구성 요소