구성 요소 참조
레이저 용접 셀
그리퍼 | 구성 요소
Task & Solution
RoboFlex BV, YASKAWA 로봇 및 혁신적인 GPD5000 그리퍼 시리즈의 조합은 자동화를 새로운 차원으로 끌어올립니다. 열 변형 없이 최소한의 후처리로 빠르고 정밀한 레이저 용접을 수행하는 RoboFlex BV의 방법을 확인해 보십시오. 3조 중심 그리퍼는 최대 3,000만 번의 유지보수 주기로 지속적인 정밀도, 내구성 및 긴 사용 수명을 보장합니다! 누출 방지 및 부식 방지 기능이 있는 이 범용 그리퍼는 어떤 환경에서도 작동하며 이러한 레이저 용접 셀에 이상적입니다.
하이라이트 및 기술 데이터
3000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
부식 보호
고력
내장 표준 구성 요소