시스템 참조
기어 휠 로딩 스테이션
스위블 및 회전 모듈 | 시스템 솔루션 | 기계 및 플랜트 엔지니어링 | 금속 | 가공
도전과제
트랙터 제조 업체의 적재 및 하역 유닛에서 밀링 기계의 유압 척에 반가공재(기어 휠)를 삽입해야 했습니다. 또한 2미터의 거리에서 기계 내부 적재 및 하역, 짧은 사이클 시간, 다양한 부품 종류 역시 큰 도전이었습니다.
해결책
솔루션으로 적재 컨셉이 개발되었습니다. 이는 적재/하역용 2m 서보축과 기어 휠 장착을 위한 견고하지만 민감한 XYZ 보정 모듈, 반가공재와 부품 교체를 위한 180°피벗 유닛으로 구성됩니다. 조 퀵 교체 시스템으로 부품 스펙트럼이 넓어졌습니다.
하이라이트 및 기술 데이터
IP40
공압식
AC 서보 모터 구동
스프링용 접지력 안전 장치
기술 데이터
| 동력 종류 | PNEUELE |
| 최대 파지력 | 3100 [N] |
| 그리핑 컨셉 | FORM |
| 그리핑 스프링 | FED |
| 최대 스트로크 | 40 [mm] |
| IP 등급 | IP40 |
| 시스템 중량 | 250 [kg] |
| 최대 공작물 중량 | 15 [kg] |
| 최대 공작물 온도 | 80 [°C] |