구성 요소 참조
다양한 공작물 및 소재를 취급하기 위한 진공 솔루션
진공 부품 | 구성 요소 | 기계 및 플랜트 엔지니어링
Task & Solution
이 애플리케이션에서는 ABB의 로봇이 골판지 상자와 팔레트부터 금속 및 경질 플라스틱 부품에 이르기까지 다양한 공작물의 취급을 담당합니다. 이 솔루션은 MG, MB, MS, ML, MA 시리즈의 매직 그리퍼와 ZSU 센서 유닛으로 구성된 Zimmer Group의 표준화된 솔루션을 적용하고 있습니다. 분산형 이젝터 덕분에 이 솔루션은 공작물 크기가 달라지는 상황에서도 유연하게 적용할 수 있습니다. 매직 그리퍼는 매우 다양한 공작물을 정밀하게 집어 올리고 안전하게 취급할 수 있게 해줍니다. 특히 재료, 표면, 치수 및 형식이 자주 바뀌는 경우, 신뢰할 수 있고 유연한 그리핑 공정이 매우 중요합니다. 센서 유닛 ZSU는 지능형 실시간 진공 모니터링을 통해 전체 취급 과정에 걸쳐 높은 투명성과 최대의 공정 안전성을 보장합니다. ZSU를 사용하면 최대 8개의 매직 그리퍼 또는 진공 시스템을 동시에 모니터링할 수 있습니다. 이를 통해 여러 흡입 지점을 중앙에서 관리할 수 있을 뿐만 아니라, 누출, 마모 또는 고장을 가동 중단이나 품질 저하로 이어지기 전에 조기에 감지할 수 있습니다. 컴팩트한 구조, 입력 및 출력 신호를 위한 단일 M8 커넥터, 선택 가능한 NPN 또는 PNP 모델 덕분에 이 센서 유닛은 다양한 자동화 시스템에 유연하고 간편하게 통합될 수 있습니다.