시스템 참조
랙용 그리퍼
진공 부품 | 시스템 솔루션 | 기계 및 플랜트 엔지니어링 | 금속 | 가공
도전과제
공작 기계 적재 시 다양한 버전의 랙을 취급해야 했습니다. 기존의 그리퍼는 민감한 표면에 매우 미세한 자국을 남길 수 있습니다. 따라서 랙을 에지 투 에지로 배치해야 했습니다.
해결책
Zimmer Group의 전문가들은 솔루션으로 다양한 유형의 샤프트에 사용할 수 있는 진공 그리퍼를 개발하였습니다. 에너지 공급이 중단되었을 때 공작물이 의도치 않게 분실되지 않도록 다수의 앵귤러 그리퍼가 운송용 안전장치 역할을 합니다.
하이라이트 및 기술 데이터
IP40
공압식
외부 그립
압력 유지를 위한 파지력 안전 장치
스프링용 접지력 안전 장치
기술 데이터
| 동력 종류 | PNEU |
| 그리핑 컨셉 | FORM |
| 그리핑 스프링 | FED |
| IP 등급 | IP40 |
| 시스템 중량 | 36 [kg] |
| 최대 공작물 중량 | 8 [kg] |
| 최대 공작물 온도 | 80 [°C] |