시스템 참조
베어링 레이스용 그리퍼
그리퍼 | 시스템 솔루션 | 기계 및 플랜트 엔지니어링 | 플라스틱
도전과제
베어링 레이스 생산 시에는 부품의 종류가 다양했습니다. 설치 시간은 가능한 짧게 유지하고 "잘못 장착"하면 안 되었습니다.
해결책
4, 6, 8개 구멍에서 제거하기 위한 용도로 모듈식 시스템이 개발되었습니다. 퀵 교체 장치가 컬러 코딩되어 셋업 과정을 직접 확인할 수 있게 되었습니다. 그리퍼 개조에 단 몇 분밖에 소요되지 않았습니다.
하이라이트 및 기술 데이터
IP40
공압식
내부 그립
기술 데이터
| 동력 종류 | PNEU |
| 최대 파지력 | 110 [N] |
| 그리핑 컨셉 | NEUTRAL |
| 그리핑 스프링 | FED |
| 최대 스트로크 | 6 [mm] |
| IP 등급 | IP40 |
| 시스템 중량 | 8 [kg] |
| 최대 공작물 중량 | 0.02 [kg] |
| 최대 공작물 온도 | 80 [°C] |