시스템 참조
스레드 슬리브용 그리퍼
그리퍼 | 시스템 솔루션 | 기계 및 플랜트 엔지니어링 | 금속 | 가공
도전과제
고객이 터닝 머신용 더블 그리퍼를 요청했습니다. 이것의 용도는 크기와 하중이 작은 로봇만 사용할 수 있었기 때문에 그리퍼 설계 시 특히 무게에 유의해야 했습니다.
해결책
기계 적재용으로 Zimmer Group의 표준 구성 부품 100%로 이루어진 가볍고 견고한 더블 그리퍼가 설계되었습니다.
하이라이트 및 기술 데이터
IP40
공압식
내부 그립
그리퍼 조 동기화됨
스프링용 접지력 안전 장치
기술 데이터
| 동력 종류 | PNEU |
| 최대 파지력 | 700 [N] |
| 그리핑 컨셉 | KRAFT |
| 그리핑 스프링 | FED |
| 최대 스트로크 | 8 [mm] |
| IP 등급 | IP40 |
| 시스템 중량 | 3 [kg] |
| 최대 공작물 중량 | 0.2 [kg] |
| 최대 공작물 온도 | 80 [°C] |