시스템 참조
요거트 용기용 그리퍼
시스템 솔루션 | 기계 및 플랜트 엔지니어링 | 패키징
        도전과제
      
Müllermilch(뮐러밀히)의 자회사인 "Optipack Sachsen GmbH"를 위해 용기 생산을 자동화했습니다. 이 회사는 딥 드로잉 기계 3대에서 분당 최대 5,400개의 용기를 생산합니다. 연당 19억개의 용기를 생산하는 것입니다.
        해결책
      
전체 솔루션은 16개의 로봇 그리퍼로 이루어집니다. 로봇은 딥 드로잉 기계에서 용기를 가져와 이른바 백색용기를 상자에 포장합니다. 프린트 전 포장이 해제된 후 다시 포장됩니다. 이때 용기 크기가 두 종류여야 했습니다. 딥 드로잉 기계에서 꺼낼 때 특수 개발된 중공 그리퍼가 용기 블록을 그리핑합니다. 그러면 다른 그리퍼가 이 용기를 차례로 꺼내 상자에 담습니다. 보조 그리퍼는 이 용기를 상자에서 다시 꺼내 인쇄 시스템으로 전달합니다.
        하이라이트 및 기술 데이터
      
 스테인리스 스틸 스테인리스 스틸
 IP67 IP67
 공압식 공압식
                기술 데이터
              
| 동력 종류 | PNEU | 
| 최대 파지력 | 500 [N] | 
| 그리핑 컨셉 | FORM | 
| 그리핑 스프링 | DRUCKSICHER | 
| 최대 스트로크 | 40 [mm] | 
| IP 등급 | IP67 | 
| 시스템 중량 | 87 [kg] | 
| 최대 공작물 중량 | 20 [kg] | 
| 최대 공작물 온도 | 80 [°C] |