시스템 참조
용접을 위한 터닝 스테이션
그리퍼 | 시스템 솔루션 | 기계 및 플랜트 엔지니어링 | 금속 | 용접 및 절단
도전과제
유럽 최대 차고 문 제조업체에서는 차고 문 생산 시에 MAG 용접 로봇이 용접할 수 있도록 금속축을 돌려야 했습니다. 열악한 주변 조건과 접지로 유도(용접 전류)해야 했습니다.
해결책
여기서는 Zimmer 회전 분배기와 3조 그리퍼가 있는 서보 회전 축이 솔루션이었습니다. 3조 그리퍼에 의해 부품이 안전하게 고정되었습니다. 그리핑된 상태에서는 부품이 서보 모터로 회전하고 자재는 회전 분배기를 통해 배출되었습니다.
하이라이트 및 기술 데이터
IP40
공압식
외부 그립
압력 유지를 위한 파지력 안전 장치
기술 데이터
| 동력 종류 | PNEU |
| 최대 파지력 | 750 [N] |
| 그리핑 컨셉 | KRAFT |
| 그리핑 스프링 | DRUCKSICHER |
| 최대 스트로크 | 12 [mm] |
| IP 등급 | IP40 |
| 시스템 중량 | 5 [kg] |
| 최대 공작물 중량 | 0.3 [kg] |
| 최대 공작물 온도 | 130 [°C] |