시스템 참조

음료 상자용 그리퍼

시스템 솔루션 | 소비재 | 음식 및 음료

도전과제

음료 산업에 종사하는 고객의 경우 팔레트를 하역 및 적재하려면 그리퍼 하나로 음료 상자와 병을 그리핑해야 했습니다.

해결책

병 및/또는 상자를 그리핑할 수 있는 그리퍼가 개발되었습니다. 양 그리퍼 사이의 실제 치수 또는 그리퍼 간격은 조절할 수 있습니다. Z 보정 모듈에 의해 충돌이 방지됩니다.

하이라이트 및 기술 데이터
  • IP40
  • 공압식
  • 외부 그립
  • 압력 유지를 위한 파지력 안전 장치
기술 데이터
동력 종류PNEU
최대 파지력500 [N]
그리핑 컨셉KRAFT
그리핑 스프링DRUCKSICHER
최대 스트로크30 [mm]
IP 등급IP40
시스템 중량40 [kg]
최대 공작물 중량21 [kg]
최대 공작물 온도80 [°C]

문의하십시오

개인 데이터
메시지