구성 요소 참조
자동화된 클램핑 슬리브 가공
구성 요소 | 기계 및 플랜트 엔지니어링
Task & Solution
FANUC과 당사의 GEH6000을 활용한 완전 자동화된 클램핑 슬리브 가공은 제품 종류가 매우 다양하더라도 최고의 공정 안정성과 일관된 고품질을 보장합니다. 이 설비는 30가지가 넘는 다양한 제품을 처리하며, 펀칭, 디버링, 마킹과 같은 여러 가공 공정을 하나의 연속적이고 고도로 자동화된 공정으로 통합합니다.
출처: Kilivations