시스템 참조
철도 차축용 그리퍼
시스템 솔루션 | 모빌리티 | 철도 차량 | 타이어, 림 및 휠
도전과제
초음파 시험조 적재 및 하역 시 최대 1.2톤의 철도 차축을 그리핑하고 시험조에 담그는 그리퍼를 개발해야 했습니다.
해결책
이러한 그리퍼의 특수 구조는 완전 전동식으로 구동됩니다. 그리핑 스트로크와 로터리 드라이브는 서모 모터로 작동됩니다. 또한 그리퍼 조는 특수 실링에 의해 시험조에서 액체가 유입되지 않도록 밀봉되었습니다.
하이라이트 및 기술 데이터
IP67
기계식 자동 정지
AC 서보 모터 구동
외부 그립
기술 데이터
| 동력 종류 | 전기식 |
| 그리핑 컨셉 | FORM |
| 그리핑 스프링 | 자동 정지 |
| 최대 스트로크 | 1050 [mm] |
| IP 등급 | IP67 |
| 시스템 중량 | 1100 [kg] |
| 최대 공작물 중량 | 1200 [kg] |
| 최대 공작물 온도 | 80 [°C] |