시스템 참조
피스톤 로드용 그리퍼
스위블 및 회전 모듈 | 시스템 솔루션 | 모빌리티 | 자동차 | 내연 기관용 드라이브 트레인
도전과제
자동차 제조업체의 공작 기계 적재 및 하역 시 공작물 부품의 종류가 다양하고 각 장치의 배치가 까다로웠습니다.
해결책
Zimmer Group의 전문가는 솔루션으로 그리퍼 간격 조절용 서보 선형축을 사용했습니다. 장치 내 다양한 배치 문제를 해결하기 위해 중간 위치가 있는 표준 피벗 유닛이 장착되었습니다.
하이라이트 및 기술 데이터
IP40
공압식
AC 서보 모터 구동
선회 각도를 조절할 수 있음
스프링용 접지력 안전 장치
기술 데이터
| 동력 종류 | PNEUELE |
| 최대 파지력 | 4250 [N] |
| 그리핑 컨셉 | KRAFT |
| 그리핑 스프링 | FED |
| 최대 스트로크 | 40 [mm] |
| IP 등급 | IP40 |
| 시스템 중량 | 66 [kg] |
| 최대 공작물 중량 | 5 [kg] |
| 최대 공작물 온도 | 80 [°C] |
내장 표준 구성 요소

큰 스트로크를 갖는 2조 평행 그리퍼
시리즈 MGH8000
공압
조당 스트로크
10 mm - 100 mm
그립력
60 N - 800 N
그리퍼 조 길이
125 mm - 250 mm
유지보수가 필요 없는 최대 주기
10 백만
IP 등급
IP54
무게
0.37 kg - 7.1 kg

3조 센트릭 그리퍼
시리즈 GD300
공압
조당 스트로크
2 mm - 30 mm
그립력
200 N - 34150 N
그리퍼 조 길이
50 mm - 250 mm
유지보수가 필요 없는 최대 주기
10 백만
IP 등급
IP40
무게
0.14 kg - 26 kg

평면 선회 유닛
시리즈 SF-C
공압
선회각
-90 / 0 / +90°
선회각 조절 가능 +/-
180°
토크
1.5 Nm - 130 Nm
공압 에너지 전달
4 / 8
유지보수가 필요 없는 최대 주기
10 백만
IP 등급
IP64
무게
0.64 kg - 42 kg