구성 요소 참조
홈 가공 및 프로파일 취급 설비
그리퍼 | 구성 요소 | 기계 및 플랜트 엔지니어링
Task & Solution
이중 장력 시스템 덕분에 공정은 항상 원활하게 진행됩니다. 한 프로파일이 가공되는 동안 다음 프로파일을 이미 적재할 수 있습니다. 자재 취급 시스템은 처음부터 고객의 특정 프로파일 유형에 정확히 맞춰 설계되었습니다. 실제 적용 단계에서 당사의 GP420N-C는 프로파일을 정밀하게 취급하며, 적재, 위치 지정 및 가공 단계 간에 안정적인 자재 흐름을 보장합니다. 특히 다양한 프로파일 유형을 다룰 때, 전체 설비의 공정 안정성을 지속적으로 보장하기 위해서는 안전하고 반복 정밀도가 높은 그립핑이 결정적입니다.
출처: AKEA Automation, United Components
내장 표준 구성 요소