시스템 참조
휠 캐리어용 그리퍼
그리퍼 | 시스템 솔루션 | 모빌리티 | 자동차 | 내연 기관용 드라이브 트레인
도전과제
이와 같은 사용의 예로는 금속 부품의 기계 가공에 관한 것입니다. 특히 다양한 종류의 휠 캐리어를 유압 척에 정확하게 고정해야 했습니다.
해결책
솔루션은 그리퍼에 통합된 공압식 적재 및 하역 스트로크였습니다. 또한 장치에 클램핑하는 동안 고정하기 위해 능동형 푸셔가 사용되었습니다.
하이라이트 및 기술 데이터
IP40
공압식
그리퍼 조 동기화됨
압력 유지를 위한 파지력 안전 장치
기술 데이터
| 동력 종류 | PNEU |
| 최대 파지력 | 1200 [N] |
| 그리핑 컨셉 | FORM |
| 그리핑 스프링 | DRUCKSICHER |
| 최대 스트로크 | 60 [mm] |
| IP 등급 | IP40 |
| 시스템 중량 | 82 [kg] |
| 최대 공작물 중량 | 30 [kg] |
| 최대 공작물 온도 | 80 [°C] |