구성 요소 참조
회전된 부품 자동 제거
매치 | 구성 요소 | 로봇 솔루션
Task & Solution
최고 수준의 자동화
@Wietec GmbH의 MCS 모바일 코봇 스테이션을 사용하면 Citizen M32에서 직접 회전 부품을 제거한 다음 세척 바구니에 부드럽게 넣을 수 있습니다. 이 공정은 균일한 분배를 보장할 뿐만 아니라 고객의 요청에 따라 정기적으로 테스트 부품을 별도로 배치합니다. 이러한 방식으로 공정 전반에 걸쳐 부품의 품질을 항상 보장할 수 있습니다. 이 매력적인 솔루션에는 미쓰비시전기 공장 자동화 EMEA의 Melfa Assista Cobot이 사용되며, Zimmer 그룹의 두 가지 구성 요소와 함께 최대의 효율성을 보장합니다:
- HRC 그리퍼 - 민감한 선삭 부품을 부드럽고 정밀하게 취급하기 위한 그리퍼
- MATCH 엔드오브암 에코시스템 - 유연성 및 호환성 극대화