구성 요소 참조
FANUC 및 GH6000으로 자동 제거
그리퍼 | 구성 요소 | 로봇 솔루션
Task & Solution
Hamrick Packaging Systems는 드롭 포장기, 실러 2대, 팔레타이저 등 4대의 기계에 대한 공장 승인 테스트(FAT)를 성공적으로 완료했습니다. 이번 납품에서 특히 주목할 만한 것은 새로 개발된 언패킹 시스템으로, 두 개의 FANUC M-710iC 로봇 팔을 GH6000 그리퍼와 함께 사용합니다. 이 로봇은 2, 3, 4, 6병 블리스 또는 RSC 리시퍼 상자에서 빈 F-스타일 갤런 병을 제거하도록 설계되었습니다. 이 솔루션은 뛰어난 유연성과 효율성을 제공합니다. GH6000 그리퍼는 시스템을 이상적으로 보완하며 최소한의 수동 개입으로 엔드투엔드 자동화, 일관된 제품 품질을 보장하는 높은 정밀도, 촉박한 배송 기한을 충족하는 빠른 사이클 시간, 연속 작동 시 안정적인 성능을 제공합니다. Hamrick과의 협력은 당사의 판매 파트너인 H.H. Barnum Company와의 긴밀한 파트너십을 통해 실현되었습니다.