구성 요소 참조
자동 커피 준비
그리퍼 | 구성 요소 | 소비재 | 음식 및 음료
Task & Solution
한국 포항의 푸드테크 러닝 센터에서 짐머 그룹의 그리퍼와 뉴로메카 로봇을 결합하여 커피를 제조하고 있습니다. 푸드테크 러닝 센터는 첨단 기술 교육을 통해 식품 산업의 미래를 이끌어가는 것을 목표로 하는 포항시의 시설입니다. 뉴로메카의 로봇 커피머신 기술을 기반으로 포스텍 푸드테크학과의 자문을 받아 운영되고 있습니다. 청년과 장년층을 대상으로 푸드테크 로봇 프로그래밍 교육을 제공하며, 식품 산업의 디지털 혁신을 지원합니다. 이러한 중요한 역할을 하는 뉴로메카 로봇에는 짐머 그룹의 GEH6040IL-03-B 그리퍼가 장착되었습니다. 짐머 그룹의 GEH6040IL-03-B 2조 병렬 그리퍼는 IO-Link 방식을 통해 무선으로 사용할 수 있어 공간을 절약할 수 있으며, IP54 보호 등급을 획득하여 높은 위생 요건이 적용되는 식품 및 제약 산업에서 사용하기에 적합합니다. GEH6040IL-03-B 그리퍼는 흔들림 없이 정확한 힘으로 정확한 각도로 커피잔을 잡고 안정적으로 운반합니다.
하이라이트 및 기술 데이터
500만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
통합 조회
IP54
기계식 자동 정지
위치 제어
파지력 조절 가능
강한
IO-Link
클린룸 인증