구성 요소 참조
제약 산업의 민감한 환경을 위한 자동화 시스템
공구 교환장치 | 구성 요소 | 생명 과학 | 의학 및 제약
Task & Solution
제약 생산의 무균 충진 및 마감 분야에서 기계는 특별한 도전에 직면합니다: 타의 추종을 불허하는 정밀성, 엄격한 무균성, 최대의 유연성이 필수입니다. 기존의 자동화 시스템은 종종 한계에 도달하지만 무균 툴 체인저와 같은 혁신적인 솔루션은 제약 생산의 미래를 위한 길을 열어가고 있습니다. 스토브리는 Bausch+Ströbel과의 협력을 통해 스토브리 TX2-60 스테리클린+ 로봇과 최첨단 무균 몰드 체인저로 중요한 장애물을 극복했습니다:
- 전기, 서보-전기 및 공압 그리퍼 시스템을 위한 원활한 금형 교환
- 재현성 및 품질 향상을 위한 자동화된 세척(WIP)
- 영구 전자석으로 정전 시 페일 세이프 기능 제공
- 클린룸 애플리케이션을 위한 완벽한 GMP 준수