시스템 참조
테이블 상단 처리
시스템 솔루션 | 기계 및 플랜트 엔지니어링
Task & Solution
로봇 보조 생산 셀인 랩터는 테이블 상판의 가공 공정을 단계별로 최대한의 정밀도로 완성합니다. 원판의 초기 절단부터 최종 드릴링까지. 로봇 지원 생산 셀에는 두 개의 플랜지가 있는 다기능 헤드와 빠른 공구 교체를 위한 교체 인터페이스가 있으며 내부에 전기, 유체 및 공압 에너지 전송과 데이터 및 신호 기술이 있습니다. 공정은 톱 공구로 분리 절단한 후 드레싱 공구로 정밀한 윤곽을 형성하는 것으로 시작됩니다. 황삭 및 정삭 공정 모두에서 프로파일 커터로 각진 프로파일을 성형합니다. 그 다음에는 가장자리를 따라 홈 밀링과 테이블 다리 고정을 위한 정밀한 포켓 밀링이 이어집니다. 나사를 위한 파일럿 구멍은 자동 공구 교환을 포함하여 교체 가능한 드릴링 유닛으로 드릴링됩니다. 랩터는 효율성을 높이고 비용을 절감하는 데 도움이 됩니다. 복잡한 작업을 동급 갠트리 기계보다 더 빠르고 정밀하며 공간을 절약하는 방식으로 완료합니다.
여기에서 자세히 알아보세요: 로봇 기반 제조 셀 Raptor - Zimmer Group